??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
LAC-FL-O-SST - Exzenterspanner
Stückliste
Exzenterspanner LAC-FL.55-0-SST(0)
Artikelnummer
34103
Beschreibung
LAC-FL.55-0-SST
Position
R
55.5 mm
H
12.5 mm
hmin
28
h max
32 mm
h1
8 mm
h2
32.5 mm
h3
18.5 mm
h4
63.5 mm
d1
M8x22 mm
d2
17.5 mm
d3
21.5 mm
L
18.5 mm
l1
13 mm
Gewicht
26 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen