??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
LAC-FL-O-SST - Dźwignie zaciskowe mimośrodowe
Lista materiałowa
Dźwignie zaciskowe mimośrodowe LAC-FL.55-0-SST(0)
Kod
34103
Oznaczenie
LAC-FL.55-0-SST
Position
R
55.5 mm
H
12.5 mm
hmin
28
h max
32 mm
h1
8 mm
h2
32.5 mm
h3
18.5 mm
h4
63.5 mm
d1
M8x22 mm
d2
17.5 mm
d3
21.5 mm
l
18.5 mm
l1
13 mm
WEIGHT
26 g
szczególy produktu
szczególy produktu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD