??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
LAC-FL-O-SST - 凸轮式夹紧杆
明细表
凸轮式夹紧杆 LAC-FL.55-0-SST(0)
代码
34103
型号
LAC-FL.55-0-SST
Position
R
55.5 mm
H
12.5 mm
hmin
28
h max
32 mm
h1
8 mm
h2
32.5 mm
h3
18.5 mm
h4
63.5 mm
d1
M8x22 mm
d2
17.5 mm
d3
21.5 mm
l
18.5 mm
l1
13 mm
重量
26 g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型