??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
LAC-FL-F-SST - ELESA-Leve a camma
Lista materiale
Leve a camma LAC-FL.55-F-SST(0)
Codice
34105
Descrizione
LAC-FL.55-F-SST
Posizione
R
55.5 mm
H
12.5 mm
hmin
28
h max
32 mm
h1
8 mm
h2
32.5 mm
h3
18.5 mm
h4
63.5 mm
d1
M8x22 mm
d2
17.5 mm
d3
21.5 mm
l
18.5 mm
l1
13 mm
Peso
26 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD