LABARG-D8T-P5
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F1-定位销
定位销
daijian
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dignweixiao/dignweixiao/daijian/labarg.prj},{NB=LABARG-D8T-P5},{CODE=LABARG},{YX='LABARG','LFBARG','LABBRG','LFBBRG'},{D=8T},{DX=8},{P=5},{PF=5,6,8},{L=15},{H=6},{B=3},{D1=11},{L1=6},{W=2.2},{M=M4},{M1=4},{XD2=3.4},{E=12.0},{ZJG1=NONE},{ZJG2=NONE},{ZJG3=NONE},{DZ=0},{PDF=labarg.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
LABARG - 带肩型定位销内螺纹-直径固定型
明细表
LABARG-D8T-P5
Bestellnummer
LABARG-D8T-P5
LABARG-D8T-P5
CODE
LABARG
LFBARG
LABBRG
LFBBRG
LABARG
LFBARG
LABBRG
LFBBRG
类型
圆型
材质
SKS3相当
淬火硬度
60~63HRC
D
8T
8T
mm
DX
8
8
P
5
6
8
5
6
8
mm
L
15
15
mm
H
6
6
mm
B
3
3
mm
D1
11
11
mm
L1
6
6
mm
W
2.2
2.2
mm
M
M4
M4
mm
M1
4
4
XD2
3.4
3.4
E
12.0
12.0
PDF
labarg.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型