카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
LA5M-25-250
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/la5m.prj},{NB=LA5M-25-250},{TYPECODE=LA5M},{TEETH=25},{WIDTH=250},{PD=39.79},{OD=38.65},{F=45},{E=30},{G=24},{A=27},{W=32},{S=8.0},{T=2},{BT=6000ZZ×2},{D=10},{C=26},{B=8},{RT=KDQ-26},{H=27.200},{K=1.300},{CATALOG=la5m.jpg},{R1=3.250},{R2=2.160},{R3=1.560},{R4=0.500},{R5=14.000},{BQ=2},{PPATH=la5m/assmeblies/la5m_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
LA5M - Idler Pulley with Teeth-5M Type
Bill of material
LA5M-25-250
typecode
LA5M
Teeth
25
25
Belt Width
250
250
PD
39.79
39.79
mm
OD
38.65
38.65
mm
F
45
45
mm
E
30
30
mm
G
24
24
mm
A
27
27
W
32
32
S
8.0
8.0
T
2
Bearings Type
6000ZZ×2
6000ZZ×2
D
10
10
mm
C
26
26
mm
B
8
8
mm
Rings Type
KDQ-26
KDQ-26
H
27.200
27.200
K
1.300
1.300
catalog
la5m.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성