??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 32
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
LA+ - Sensore esterno
Lista materiale
709934 LA+ CO2 LCD Temp_rH 3xV
designazione
numero di articolo
Level of Detail
Immagine
link to website
link to website
valori misurati
applicazione/tipo
Sensore esterno
configurazione
sensore
NDIR (non dispersivo, infrarosso)
Uscita voltaggio
Uscita corrente
Uscita contatto di commutazione
Tecnologia di rete
trasmissione dati
Campo di funzionamento temperatura
0 - +50
Precisione della temperatura
Segnale di uscita temperatura
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
Campo di misura umidità
Precisione dell'umidità
Campo di misura CO2
Precisione della CO2
Misura di VOC gas misto
Alimentazione elettrica
Consumo di energia
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
materiale a contatto con i mezzi
Visualizzare
custodia
USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
Colore
Classe di protezione
IP65, secondo DIN EN 60529
Connessione
confezione
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-M bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD