??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LA
Bill of material
L-A
Catalog number
L-A
Dimension D
78.5 mm
Dimension E
50 mm
Dimension G
105 mm
Dimension H
54 mm
Dimension I
102 mm
Dimension J
130 mm
Dimension K
38 mm
Dimension L
92 mm
Dimension M
86 mm
Dimension N
19 mm
Dimension O
11 mm
Dimension P
24 mm
Dimension Q
113 mm
Dimension R
100 mm
Weight
3.2 kg
Anteprime
Download modelli CAD