??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
LA
明细表
L-A
型号
L-A
尺寸D
78.5 mm
尺寸E
50 mm
尺寸G
105 mm
尺寸H
54 mm
尺寸I
102 mm
尺寸J
130 mm
尺寸K
38 mm
尺寸L
92 mm
尺寸M
86 mm
尺寸N
19 mm
尺寸O
11 mm
尺寸P
24 mm
尺寸Q
113 mm
尺寸R
100 mm
重量
3.2 kg
预览
下载CAD模型