??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
LA
部品表
L-A
品番
L-A
寸法D
78.5 mm
寸法E
50 mm
寸法G
105 mm
寸法H
54 mm
寸法I
102 mm
寸法J
130 mm
寸法K
38 mm
寸法L
92 mm
寸法M
86 mm
寸法N
19 mm
寸法O
11 mm
寸法P
24 mm
寸法Q
113 mm
寸法R
100 mm
質量
3.2 kg
プレビュー
ダウンロード(CADデータ)