??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
LA+ - Capteur extérieur
Nomenclature
709934 LA+ CO2 LCD Temp_rH 3xV
désignation
numéro d'article
Level of Detail
image
link to website
link to website
paramètres mesurés
application/type
Capteur extérieur
configuration
sonde
NDIR (infrarouge, non dispersif)
Sortie tension
Sortie intensité
Sortie contact de commuta.
Technologie réseau
Transmission de données
Gamme de fonctionnement température
0 - +50
Précision température
Signal de sortie température
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
Plage de mesure d'humidité
Précision humidité
Plage de mesure de CO2
Précision CO2
mesure du mélange de gaz VOC
Alimentation
Consommation
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
matériel de contact avec les médias
Afficheur
boîtier
USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
Couleur
Protection
IP65, selon EN 60529
Raccordement
Emballage
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-M blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés