??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 32
HELP_VARIABLE
Firma
Thermokon
Beschreibung
LA+ - Außenfühler Luftqualität
Stückliste
709934 LA+ CO2 LCD Temp_rH 3xV
Bezeichnung
Artikelnummer
Detaillierungsgrad
Bild
link zur Website
link zur Website
Messgrößen
Anwendung/Typ
Außenfühler
Konfiguration
Sensor
NDIR (nicht dispersiv, infrarot)
Ausgang Spannung
Ausgang Strom
Ausgang Schaltkontakt
Netzwerktechnologie
Datenübertragung
Temperatureinsatzbereich
0 - +50
Genauigkeit Temperatur
Ausgangssignal Temperatur
Einsatzbereich Feuchte
max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend
Messbereich Feuchte
Genauigkeit Feuchte
Messbereich CO2
Genauigkeit CO2
Messung VOC Mischgas
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~)
Medienberührendes Material
Anzeige
Gehäuse
USE-M, schlag- und bruchsicheres Gehäuse mit Klappdeckel, PC
Farbe
Schutzart
IP65, gemäß DIN EN 60529
Anschluss
Verpackung
Lieferumfang
inkl. Montagesockel USE-M-Gehäuse reinweiß, inkl. Montageset (Schrauben und Zubehör)
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen