??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
L755 - LARGE WINGNUT WITH RIGHT THROUGH THREADED INSERT
Bill of material
L75548.TM0601
Art.
L75548.TM0601
A
45 mm
B
20 mm
H
17 mm
d1
d2
9.5 mm
d3
10 mm
Weight
17 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)