??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
L755 - FLÜGELMUTTER GROß MIT DURCHGEHENDER GEWINDEBUCHSE
Stückliste
L75548.TM0601
Art.
L75548.TM0601
A
45 mm
B
20 mm
H
17 mm
d1
d2
9.5 mm
d3
10 mm
Gewicht
17 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen