??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
L754 - GRAND ÉCROU PAPILLON AVEC DOUILLE FILETÉE
Nomenclature
L75448.TM0601
Art.
L75448.TM0601
A
45 mm
B
20 mm
H
17 mm
d1
Q
7 mm
Poids
11 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés