??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
L754 - FLÜGELMUTTER GROß MIT GEWINDEBUCHSE
Stückliste
L75448.TM0601
Art.
L75448.TM0601
A
45 mm
B
20 mm
H
17 mm
d1
Q
7 mm
Gewicht
11 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen