??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
L749 - 28mm. WINGNUT WITH THREADED STUD
Bill of material
L74928.TM04X..01
Art.
A
28 mm
B
13 mm
H
13 mm
m
3 mm
c
10 mm
d
11 mm
d3
8 mm
h3
0.5
d1
Q
mm
Weight
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)