??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
L749 - ÉCROU PAPILLON DE 28 AVEC PIVOT FILETÉ
Nomenclature
L74928.TM04X..01
Art.
A
28 mm
B
13 mm
H
13 mm
m
3 mm
c
10 mm
d
11 mm
d3
8 mm
h3
0.5
d1
Q
mm
Poids
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés