카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
L74728.TM0401
Boteco
WINGNUTS AND T HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/galletti_e_tiranti/l747.prj},{NB=L74728.TM0401},{A=28},{B=13},{H=13},{M=3},{C=10},{D=11},{D3=8},{H3=0.5},{D1=M4},{D1X='M4','M5','M6'},{Q=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
L747 - 28mm. WINGNUT WITH THREADED INSERT
Bill of material
L74728.TM0401
Art.
L74728.TM0401
A
28
mm
B
13
mm
H
13
mm
m
3
mm
c
10
mm
d
11
mm
d3
8
mm
h3
0.5
mm
d1
M4
M5
M6
M4
M5
M6
Q
8
mm
Weight
4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성