??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Ewikon
Popis
L73761-04 - Ø6 - Ewikon straight manifold L2X TE 4-drop
Kusovník
L73761-04_70_60_90
Objednaci cislo
L73761-04
min. 70 mm
min.60 mm
max. 500 mm
280.000
Topeni uhel
°
Zobrazeni pozitiv-negativ
Pocet topnych prvku
2
Sirka
80 mm
Vyska
50 mm
Vyska
60 mm
Vyska
86 mm
Vyska
81 mm
Hmotnost
8.8 KG
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model