??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ewikon
Opis
L73701-04 - Ø10 - Ewikon straight manifold L2X TE 4-drop
Lista materiałowa
L73701-04_90_80_90
Zamowienie numer
L73701-04
min. 90 mm
min. 80 mm
max. 600 mm
340.000
Kat grzalki
°
Wykonanie pozytyw-negatyw
Ilosc elementow grzejnych
4
Szerokosc
80 mm
Wysokosc
70 mm
Wysokosc
80 mm
Wysokosc
106 mm
Wysokosc
101 mm
Waga
14.9 KG
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD