??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
L73661-04 - Ø6 - Ewikon straight manifold L2X T 4-drop
Nomenclature
L73661-04_70_60_90
Référecne de commande
L73661-04
min. 70 mm
min.60 mm
max. 500 mm
280.000
Résistance coudée
°
Details Positif-Negatif
Nombre de résistances chauffantes
2
Largeur
80 mm
Hauteur
50 mm
Hauteur
60 mm
Hauteur
86 mm
Hauteur
81 mm
Poids
8.8 KG
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés