??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
L73661-01 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler L2X T 1-fach
Bill of material
L73661-01_35_90
Bestellnummer
L73661-01
Laenge
mm
Введите значение для S
Laenge
mm
cm
inch
ft
Heizung Winkel
°
Darstellung positiv-negativ
mm
Breite
80 mm
Hoehe
40 mm
Hoehe
50 mm
Hoehe
76 mm
Hoehe
71 mm
Anzahl Heizelemente
Gewicht
KG
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей