국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
Lypsis - L45 0101658
LYPSIS
A1-Molds
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a1-structures/l45.prj},{NB=lypsis_L45_0101658},{CODE=0101658},{REF=L45},{SERIE=296x296},{SERIECOMP=C},{L=296},{P=296},{E=27},{L1=250},{P1=244},{L2=250},{P2=186},{D=30},{E1=15.5},{D1=20},{D2=14},{M=12},{WS=1730},{NFA=XC 48},{REFCOM=L45 [296x296x27-1730]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 112
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
L45 - Semelle
Nomenclature
Lypsis - L45_0101658
C-Lypsis
0101658
0101658
Série
296x296
296x296
Compatible
C
C
L
296
296
mm
P
296
296
mm
E
27
27
mm
L1
250
250
mm
P1
244
244
mm
L2
250
250
mm
P2
186
186
mm
H7
30
30
mm
E1
15.5
15.5
mm
D1
20
20
mm
D2
14
14
mm
M
12
12
pas
Werkstoff
1730
1730
AFNOR
XC 48
XC 48
Ref. com.
L45 [296x296x27-1730]
L45 [296x296x27-1730]
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성