L3-WINK-60-1X17
ABS Safety
Fall Safety
Anschlagpunkte
Zubehör Anschlagpunkte
Powered by
CAD모델 선택
{abs/absturzsicherung/anschlagpunkte/zubehoer20anschlagpunkte/l3-wink-60-1x17.prj},{NB=L3-WINK-60-1X17},{ARTIKELID=L3-WINK-60-1X17},{ARTIKELBEZ=ABS-Lock III Winkel 1 x 17},{LANGTEXTDE=Beinhaltet je eine Bohrungen Ø 17 mm.},{DRAWTEXT=Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.},{DOCUTEXT=Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.},{ANWENDUNG=Fassade/Wand, über Kopf/ Decke},{MATERIAL=Edelstahl},{UNTERGRUND=Stahl, Beton, Holz, Trapezbleche, Rippen- / Hohldecke},{GTIN=4260336782407},{COMCODE=73089098},{VPE=Stück},{CATALOGUE=ABS},{NN_CUSTOM=L3-WINK-60-1X17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L3-WINK-60-1X17 - ABS-Lock III Winkel 1 x 17
Bill of material
L3-WINK-60-1X17
Artikelnummer
L3-WINK-60-1X17
Artikelbezeichnung
ABS-Lock III Winkel 1 x 17
Langtext deutsch
Beinhaltet je eine Bohrungen Ø 17 mm.
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
Link zur Planungsapp
Anwendungsbereich
Fassade/Wand, über Kopf/ Decke
Material
Edelstahl
Untergrund
Stahl, Beton, Holz, Trapezbleche, Rippen- / Hohldecke
EAN-Code (GTIN)
4260336782407
Warencode
73089098
Mengeneinheit
Stück
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성