??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
L250 - リニアシャフトモータ
部品表
L250D-0100st
部品番号
L250D-0100st
シャフトサイズ
250
可動子サイズ
オプション
可動子長さ
120 mm
並列オプション
有効ストローク
mm
Enter value for S
有効ストローク
mm
cm
inch
ft
防水オプション
ホール素子オプション
CE対応オプション
可動子数
定格推力
0.34 N
定格電流
1.3 Arms
加速推力
138.0 N
加速電流
5.2 Arms
定格電圧
240 V
最大温度 (コイル)
135 deg Celsius
可動子巾
50 mm
可動子ネジピッチ
105.0 mm
可動子重量
0.770 kg
エアギャップ
2.00 mm
シャフト長さ
320 mm
可動長さ
220 mm
シャフト質量
0.90 kg
シャフト径
25 mm
支持部長さ
50 mm
最大曲げ
0.0 mm
リード線タイプ
UL 2464FA
リード線径(AWG)
20
リード線(U相)
リード線(V相)
リード線(W相)
レセプタクルハウジング
HLR-03V
プラグハウジング
HLP-03V
リテーナ
HLS-03V
コンタクトピン
SSM-21T-P1.4
ソケット端子
SSF-21T-P1.4
可動子間の幅
15 mm
磁極間距離(N/S)
45 mm
可動子の反対方向への設置
あり
注記
Specs
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)