카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
L02/0050/0/M03/24V/P1/A1
MecVel
L02 - L03
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/l02_03/l02_asmtab.prj},{NB=L02/0050/0/M03/24V/P1/A1(No)},{IDNR=L02},{CM=No},{PPATH=l02_asm_sbl.prj},{C=50},{CC=0},{CX=[50:800]},{VS=M03},{FMAX=240},{VEL=40},{TS1=24V},{TENSIONEX='24V','12V'},{ENC=0},{AP=1},{AA=1},{DA=},{OPZ=},{OPZ1=},{OPZ2=},{OPZ3=},{OPZ5=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
L02 - Actuator without limit switches
Bill of material
L02/0050/0/M03/24V/P1/A1
Type of actuator
L02
Stroke
mm
값 입력 C
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Stroke of push rod (of lead screw)
mm
값 입력 CC
Stroke of push rod (of lead screw)
mm
cm
inch
ft
확인
Version
M03
M03
mm
FMAX
240
240
N
Speed
40
40
mm/s
Voltage
24V
12V
24V
12V
mm
Note motore
-
Encoder
No
E10
No
E10
Encoder notes
-
Rear end position
P1
P1
mm
Frontend
A1
A3
A4
A7
A1
A3
A4
A7
Antirotation device
No
Yes
No
Yes
Stainless steel
No
Si
No
Si
Inox notes
-
Bellows
No
Yes
No
Yes
Painting
No
Yes
No
Yes
Painting notes
-
Safety nut
No
Yes
No
Yes
Viton seals
No
Yes
No
Yes
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성