FFMN-40L-240-075
NISSEI Corporation
Discontinued product
Standard gearmotor
Gearmotor
Hollow shaft/ Solid shaft (F series)
Solid shaft (FF type)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/dstc_products/standard_gm/gearmotor/hollow_solid_shaft_f_series/ff_type/ff_gm_l_asmtab.prj},{NB=FFMN-40L-240-075},{OSH=40},{TREE=F},{TREE2=L},{VVIS=3-Phase 200V},{INFO=Infotext},{MCVIS=0.75kW},{MC1='T50','50W','T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW'},{BVIS=Yes},{RVIS=1/240},{TBVIS=T},{TOIVIS=-},{R1=5,'1/5',7.5,'1/7.5',10,'1/10',12.5,'1/12.5',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',240,'1/240'},{R2=10,'1/10',12.5,'1/12.5',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',240,'1/240'},{TB4='A','A'},{TB5='T','T'},{PTB2='','Standard','XT3','T3','XTZ','TZ','XT9','T9'},{RF=N},{PTB=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Company
NISSEI Corporation
Description
L shaft
Bill of material
FFMN-40L-240-075
Voltage
3-Phase 200V
3-Phase 200V
Infotext
Infotext
Motor capacity
0.75kW
Brake
Yes
Yes
Ratio
1/240
1/240
Output shaft
40
Terminal box
T
Type of input
-
R-flange
No
Yes
No
Yes
Position of Terminal box
Standard
H6
H3
HZ
T3
T3H6
T3H3
T3HZ
TZ
TZH6
TZH3
TZHZ
T9
T9H6
T9H3
T9HZ
Standard
H6
H3
HZ
T3
T3H6
T3H3
T3HZ
TZ
TZH6
TZH3
TZHZ
T9
T9H6
T9H3
T9HZ
Infotext
Infotext
Order number
FFMN-40L-240-075
FFMN-40L-240-075
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성