您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
F2FB-40L-60-150
NISSEI Corporation
Discontinued product
Standard gearmotor
Gearmotor
Concentric hollow shaft / Concentric solid shaft (F2 series)
Concentric solid shaft (F2F type)
Powered by
CAD模型選擇
{nissei/dstc_products/standard_gm/gearmotor/concentric_hollow_solid_shaft_f2_series/f2f_type/f2f_gm_l_asmtab.prj},{NB=F2FB-40L-60-150},{TREE=F},{TREE2=L},{VVIS=3-Phase 200V},{INFO=Infotext},{MCVIS=1.5kW},{BVIS=Yes},{RVIS=1/60},{OSH=40},{TBVIS=T},{TOIVIS=-},{PTB=},{TB4='A','A'},{TB5='T','T'},{PPATH=f2f_gm_l_asmtpl.prj},{INFO1=Infotext},{TOI2='','-'},{TOI3='A','A-BOX (aluminum)','Z','Z-BOX (Rectifier built-in type)'}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 286
HELP_VARIABLE
Company
NISSEI Corporation
Description
L shaft
Bill of material
F2FB-40L-60-150
Voltage
3-Phase 200V
3-Phase 200V
Infotext
Infotext
Motor capacity
1.5kW
1.5kW
Brake
Yes
Yes
Ratio
1/60
1/60
Output shaft
40
40
Terminal box
T
T
Type of input
-
-
Position of Terminal box
Standard
H6
H3
HZ
T3
T3H6
T3H3
T3HZ
TZ
TZH6
TZH3
TZHZ
T9
T9H6
T9H3
T9HZ
Standard
H6
H3
HZ
T3
T3H6
T3H3
T3HZ
TZ
TZH6
TZH3
TZHZ
T9
T9H6
T9H3
T9HZ
Infotext
Infotext
Order number
F2FB-40L-60-150
F2FB-40L-60-150
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型