目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0723002000
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/l_einschr_rk.prj},{NB=0723002000},{BZ=0723002000},{VK=24-SDL-LL4-R1/8T},{REIHE1=LL 4},{ROHRAD=4.000},{PN=PN 100},{GEWD2=R 1/8},{KDM=8.566},{D2=9.7280},{BOHRD=4.000},{KBOHRUNG=3.000},{LG3=17.000},{LG=32.0},{LG2=15.0},{L2=11.0},{SW2=9},{I=6.2},{INFO=Katalog},{INFOPATH=l_einschr_rk},{KONUSAD=5.000},{KONUST=4.000},{KONUSD=4.000},{KGEW=M8x1},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{I1=6.000},{F1=2.000},{GEWAUS=8.0},{GEWABD=8.5},{H=0.000},{L3=12.0},{L1=21},{SW3=10},{R=3.000},{X=4.000},{Y=5.500},{CTRL=1},{DT=1.000},{LL=2},{V=1},{V3=0},{V4=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
L/S系列的L型旋进式管接头,DIN 2353标准AB型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
明细表
0723002000
订货号
0723002000
0723002000
為了指定
24-SDL-LL4-R1/8T
24-SDL-LL4-R1/8T
管道外径 d1
LL 4
LL 4
mm
压力
PN 100
PN 100
bar
螺纹 d2
R 1/8
R 1/8
dx
4.000
4.000
mm
dy
3.000
3.000
mm
Gesamtlänge LG
32.0
32.0
mm
Gesamtlänge LG2
15.0
15.0
mm
长度 l2
11.0
11.0
mm
扳手开口尺寸 SW2
9
9
mm
Nutzbare Gewindelänge i
6.2
6.2
mm
信息
产品目录
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型