??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L-OT - ABS-Lock On Top
Bill of material
L-OT
Item Code
L-OT
Item Description
ABS-Lock On Top
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchorwithout roof penetration and without ballast, tested in accordance withEN 795:2012 and CEN / TS 16415:2013!for flat roofs up to max. 10 °.fused to bitumen or fabric reinforced membranes.bituminous/membrane patches have to be made on site.struts made from lightweight, high-quality aluminium.(Anchorage point Ø = 16 mm)for max. 3 persons.Incl. consecutive serial number.
Überstand
300 mm
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock OnTopAnschlageinrichtung ABS-Lock OnTop oder gleichwertig Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2013Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl und Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Auslesen des DMC auch nach der Abdichtung möglich.Befestigung durch Aufschweißen auf Bitumen oder gewebeverstärkten Kunststoffbahnen (typengleiches Dachhautmaterial bauseits).Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Erforderliches Wartungszubehör:Prüfsystem ABS-Lock OnTop ControlSystem zur Prüfung der Tragfähigkeit der Dachhaut.Vor der Montage und bei der jährlichen vorgeschriebenen Überprüfung.Inkl. Kraftindikatoren..........' Stück. ABS-Lock OnTop'.........' Stück ABS-Lock OnTop ControlMontage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-ontop.html
Application
Flat Roofs
Material
Stainless Steel, Aluminium
Attachment
fused, w/o roof penetration
Substructure
Bitumen sheeting / Plastic Membrane
GTIN
4260336782681
Commodity Code
73089098
Unit
piece
Previews
3D
2D
Download CAD models