??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
L - Lubrificateur
Nomenclature
N172AL
Taille
Version
Orifices
Options
Option de la cuve
Pression maxi. D'alimentation
13 bar
Température
-5°C +50°C °C
Poids (gr.)
g
Valeurs indiquatives selon la quantité
1 goutte chaque
Type d'huile
FD22 - HG32
Capacité maxi des condensats
cm^3
Position de montage
Vertical
Couple de serrage max. des raccords
Nm
Débit mini d'intervention à 6,3 bar
NI/min
Vis de fixation sur paroi
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés