TL10028
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys (for taper bush)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentateperbussola/l_100.prj},{NB=TL10028},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{CODE2=28L100},{CODE=TL10028},{TYPE=5F},{CFL=FL066},{BUSH=1108.000},{MB=28},{DP=84.89},{DE=84.13},{DF=91.000},{DM=0.0},{DI=65},{F=32.0},{S=22},{R=10.0},{WEIGHT=0.80},{DFX=91.000},{DIX=65.000},{Z=28.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
L 100 - 3/8” (9,525 mm) - Timing belt pulleys for taper bushes
Bill of material
TL10028
Material
Steel
Steel
Flange
With flanges
With flanges
Code
28L100
28L100
Code
TL10028
TL10028
Type
5F
5F
Flange code
FL066
FL066
Taper bush
1108.000
1108.000
mm
Max. Bore
28
28
Dp
84.89
84.89
mm
De
84.13
84.13
mm
Df
91.000
91.000
mm
Dm
0.0
0.0
mm
Di
65
65
F
32.0
32.0
mm
S
22
22
mm
R
10.0
10.0
mm
Weight
0.80
0.80
kg
Number of teeth
28.000
28.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성