??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
L Ø 5/8
Bill of material
L16-050
-
Hole diameter
5/8 Дюйм
Rod diameter
13/32 Дюйм
Free length
Дюйм
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
Deflection of job
Дюйм
Force
0.00 lbs
Length at compression end
Дюйм
Recommended working deflection for long spring life
Дюйм
Force
28 lbs
Recommended working deflection for medium spring life
Дюйм
Force
42 lbs
Deflessione per media - corta durata
Дюйм
Force
49 lbs
Maximum operating deflection
Дюйм
Force
56 lbs
Cross wire section
0.09 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей