??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
L Ø 15/64
Bill of material
L6-020
-
Hole diameter
15/64 Дюйм
Rod diameter
5/32 Дюйм
Free length
Дюйм
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
Deflection of job
Дюйм
Force
0.00 lbs
Length at compression end
Дюйм
Recommended working deflection for long spring life
Дюйм
Force
4 lbs
Recommended working deflection for medium spring life
Дюйм
Force
6 lbs
Deflessione per media - corta durata
Дюйм
Force
7 lbs
Maximum operating deflection
Дюйм
Force
8 lbs
Cross wire section
0.03 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей