카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
L6-020
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - INCH
DIE SPRINGS TO ISO 10243 INCH
SERIES L
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/l/l_6_inch.prj},{NB=L6-020(0-in)},{CODE=L6-020},{DHINCH=15/64},{DDINCH=5/32},{LO=20},{LOINCH=3/4},{LOIX=0.750},{R=3.36},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.13},{F1LBS=4},{S2INCH=0.19},{F2LBS=6},{S3INCH=0.22},{F3LBS=7},{SN=6.4},{SNINCH=0.25},{FN=35.3},{FNLBS=8},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.03},{DE=5.97},{DEINCH=0.23},{D1=0.900},{RG1=5.880},{FN1=35.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
L Ø 15/64
Bill of material
L6-020
-
L6-020
L6-020
Hole diameter
15/64
인치
Rod diameter
5/32
인치
Free length
3/4
3/4
인치
Rate /±10%
3.36
3.36
lbs/0.1 in.
Deflection of job
인치
Force
0.00
lbs
Length at compression end
0.75
0.75
인치
Recommended working deflection for long spring life
0.13
0.13
인치
Force
4
lbs
Recommended working deflection for medium spring life
0.19
0.19
인치
Force
6
lbs
Deflessione per media - corta durata
0.22
0.22
인치
Force
7
lbs
Maximum operating deflection
0.25
0.25
인치
Force
8
lbs
Cross wire section
0.03
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성