??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
L Ø 15/32
Bill of material
L12-040
-
Hole diameter
15/32 英寸
Rod diameter
11/32 英寸
Free length
英寸
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
Deflection of job
英寸
Force
0.00 lbs
Length at compression end
英寸
Recommended working deflection for long spring life
英寸
Force
16 lbs
Recommended working deflection for medium spring life
英寸
Force
24 lbs
Deflessione per media - corta durata
英寸
Force
28 lbs
Maximum operating deflection
英寸
Force
32 lbs
Cross wire section
0.07 英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型