??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
L Ø 1
Bill of material
L25-055
-
Hole diameter
1 Дюйм
Rod diameter
11/16 Дюйм
Free length
Дюйм
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
Deflection of job
Дюйм
Force
0.00 lbs
Length at compression end
Дюйм
Recommended working deflection for long spring life
Дюйм
Force
69 lbs
Recommended working deflection for medium spring life
Дюйм
Force
104 lbs
Deflessione per media - corta durata
Дюйм
Force
121 lbs
Maximum operating deflection
Дюйм
Force
138 lbs
Cross wire section
0.15 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей