??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
L Ø 1/8
Bill of material
L3-015
-
Hole diameter
1/8 英寸
Rod diameter
5/64 英寸
Free length
英寸
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
Deflection of job
英寸
Force
0.00 lbs
Length at compression end
英寸
Recommended working deflection for long spring life
英寸
Force
1 lbs
Recommended working deflection for medium spring life
英寸
Force
1.5 lbs
Deflessione per media - corta durata
英寸
Force
1.7 lbs
Maximum operating deflection
英寸
Force
2 lbs
Cross wire section
0.01 英寸
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型