??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
L - Öler
Stückliste
N172AL
Größe
Version
Anschlüsse
Optionen
Behälteroptionen
Max. Eingangsdruck
13 bar
Arbeitstemperatur
-5°C +50°C °C
Gewicht (g)
g
Indikative Ölmengenregulierung
1 Tropfen alle 300/600 NI
Ölsorte
FD22 - HG32
Behälterkapazität
cm^3
Montagepositionen
Vertikal
Max. Befestigungsdrehmoment
Nm
Min. praktikabler Durchfluss bei 6,3 bar.
NI/min
Wandbefestigungsschraube
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen