目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
1198562000
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_aufsteck_dko_rz_l.prj},{NB=1198562000},{BZ=1198562000},{VK=24-SWOSDS-L15-G3/8E},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 15},{GEWD2=G 3/8 A},{D1=15.000},{PN=PN 400},{D7=21.9},{DX=9.0},{NDM=16.662},{L5=32.0},{SW1=22},{SW3=27},{I=12},{AM=80},{G=11.6},{INFO=Katalog},{PAGE=175},{KONUST=7.000},{DKOFD=14.500},{DKOAD=18.000},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{RAL1=20.500},{DBOHRUNG=9.000},{HDKO=21.500},{ABSTM=19.500},{GEWLM=10.000},{ORING=12x2},{S=2.000},{BOHRD=9.000},{EINBD=21.900},{EINF1=3.000},{A2=2.500},{ADDR=19.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
L系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封,预安装有密封圆锥
明细表
1198562000
订货号
1198562000
1198562000
為了指定
24-SWOSDS-L15-G3/8E
24-SWOSDS-L15-G3/8E
管道外径 d1
L 15
L 15
mm
螺纹 d2
G 3/8 A
G 3/8 A
压力
PN 400
PN 400
bar
EINBD (ein-BD)
21.9
21.9
mm
BOHRD (Bohr-D)
9.0
9.0
mm
长度 l5
32.0
32.0
mm
扳手开口尺寸 SW1
22
22
mm
套接螺帽的扳手开口尺寸
27
27
mm
螺纹长度 i
12
12
mm
扭矩 -10%
80
80
Nm
信息
产品目录
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型