??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Lámparas anulares
Lista de materiales
ERK50270
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Para tareas de inspección de cualquier tipo con un sensor de cámara, la selección de la iluminación adecuada es esencial, ya que sólo las imágenes de alto contraste pueden evaluarse de forma reproducible. Y aquí la iluminación tiene una influencia decisiva. La selección depende de varios factores, como la distancia al objeto de prueba, su tamaño, el criterio del componente que se va a probar o las condiciones ambientales previstas.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Versión
Lámparas anulares
Versión de la conexión eléctrica
Particularidades
Modo de funcionamiento
Controlador de flash
Medios luminosos
Color de la luz variante 2
Tipo de luz
Grupo de riesgo
Grado de protección (IP)
Clase de seguridad
Dispersión de luz sobre cristal delantero
Con protección contra la inversión de polaridad
Cantidad de LEDs
Material de la carcasa
Aluminio
Nota importante
Material del cristal delantero
Corriente de funcionamiento asignada
Ancho
Diámetro
Diámetro de la apertura
Vida útil nominal media
Temperatura del color
Longitud de cable
Altura
Diámetro interno
Potencia
Longitud
Máx. corriente pico
Longitud de onda de la lámpara
Número de polos
Ángulo de apertura
Tensión de servicio (CC)
Humedad relativa (sin condensación)
Temperatura ambiente
norma de radio
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD