magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
158908 KYP-25
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
쿠션 부품용 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/acc_cush/kyp_asmtab.prj},{NB=158908 KYP-25},{TNR=158908},{TYP=KYP},{INFO=},{KDM=25},{B1=6.000},{B2=69.500},{B3=19.000},{D1=M16x1},{D1N=16.000},{D2=M5},{D2N=5.000},{BZ=45.000},{B4=19.500},{B5=8.000},{B6=11.000},{B7=1.000},{B8=1.500},{B9=3.500},{B10=4.000},{B11=1.500},{H2=29.000},{H3=12.000},{H4=24.500},{H5=4.500},{H6=3.000},{H7=12.000},{P1=7.000},{P2=3.000},{P3=4.000},{P4=7.000},{L1=12.000},{R=8.000},{DIN913D=5.000},{DIN913L=50.000},{DIN912D=0.000},{DIN912L=0.000},{DIN7991D=4.000},{DIN7991L=16.000},{HUELSE=345274},{DIN934P=0.800},{PPATH=assemblies/kyp_asmtpl.prj},{EOLDATE=},{CNSMASSEXACT=0.095},{GTIN=4052568071424}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
KYP - 충격 완충기 유지대
BOM
158908 KYP-25
Part Number
158908
158908
Type
KYP
mm
유효 기간
정보
KDM
25
25
mm
B1
6.000
6.000
mm
B2
69.500
69.500
mm
B3
19.000
19.000
mm
D1
M16x1
M16x1
mm
D2
M5
M5
mm
BZ
45.000
45.000
mm
B4
19.500
19.500
mm
B5
8.000
8.000
mm
B6
11.000
11.000
mm
B7
1.000
1.000
mm
B8
1.500
1.500
mm
B9
3.500
3.500
mm
B10
4.000
4.000
mm
B11
1.500
1.500
mm
H2
29.000
29.000
mm
H3
12.000
12.000
mm
H4
24.500
24.500
mm
H5
4.500
4.500
mm
H6
3.000
3.000
mm
H7
12.000
12.000
mm
P1
7.000
7.000
mm
P2
3.000
3.000
mm
P3
4.000
4.000
mm
P4
7.000
7.000
mm
L1
12.000
12.000
mm
중량
0.095
0.095
kg
GTIN
4052568071424
4052568071424
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성