국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
KY65-25-A-L1180-H-0-1-60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B1-Single-axis drive/PPU transplanting manipulator
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b1/ky65_asmtab.prj},{NB=KY65-25-A-L1180-H-0-1-60},{CODE=KY65},{TYPE=sifumadaxing},{BSS=25},{BSL=25},{SM=SCM},{BM=luomuhejing},{BH=58-62HRC},{MBM=luhejing},{MBS=ranhe},{SL=A},{TL=1180},{ACC=H},{CO=0},{LSM=1},{SMC=60},{TAL=1298},{E=65},{E1=90},{NN=8},{NN1=6},{PPATH=ky65/assem/ky65_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KY65 - KY single-axis drive
Bill of material
KY65-25-A-L1180-H-0-1-60
Code
KY65
Types of
Servo motor type
Shaft diameter
25
Lead
25
Slide material
SCM
Base material
Chrome molybdenum alloy
Base hardness
58-62HRC
Motor bearing material
Aluminum alloy
Motor bearing surface treatment
Black
Slider
A (single slide)
B (double slide)
A (single slide)
B (double slide)
Track length
1180
1180
Accuracy level
H (precision grade)
P (high precision)
H (precision grade)
P (high precision)
Cover
0 (no cover)
1 (aluminum cover)
0 (no cover)
1 (aluminum cover)
Limit switch mounting track selection
1 Only limit track
2 Installation track+EE-SX671
3 Installation track+EE-SX674
1 Only limit track
2 Installation track+EE-SX671
3 Installation track+EE-SX674
Motor connection support
60
6C
6F
6G
60
6C
6F
6G
Workbench length L1
1298
1298
E
65
65
mm
E1
90
90
mm
n
8
8
mm
n1
6
6
mm
Maximum stroke
1000
1000
mm
weight
67.0
67.0
kg
website link
Website connection
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성