국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
KY46-1510-A-L940-H-0-1-40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B1-Single-axis drive/PPU transplanting manipulator
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b1/ky46.prj},{NB=KY46-1510-A-L940-H-0-1-40},{CODE=KY46},{TYPE=sifumadaxing},{BSS=15},{BSL=10},{SM=SCM},{BM=luomuhejing},{BH=58-62HRC},{MBM=luhejing},{MBS=ranhe},{SPE=1510},{SL=A},{SLPOOL='A','B','C','D'},{TL=940},{ACC=H},{ACCPOOL='H','P'},{CO=0},{COPOOL='0','1'},{LSM=1},{SMC=40},{SMCPOOL='40','4A','4D'},{TAL=1038},{E=70},{E1=70},{NN=9},{NN1=5},{PPATH=ky46/assem/ky46_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KY46 - Single axis drive
Bill of material
KY46-1510-A-L940-H-0-1-40
Code
KY46
Types of
Servo motor type
Shaft diameter
15
Lead
10
10
Slide material
SCM
Base material
Chrome molybdenum alloy
Base hardness
58-62HRC
Motor bearing material
Aluminum alloy
Motor bearing surface treatment
Black
specification
1510
1510
Slider
A
B
C
D
A
B
C
D
Track length
940
940
Accuracy level
H
P
H
P
Cover
0
1
0
1
Limit switch mounting track selection
(only limit track)
2
3
(only limit track)
2
3
Motor connection support
40
4A
4D
40
4A
4D
Workbench length L1
1038
1038
E
70
mm
E1
70
70
mm
NN
9
9
mm
NN1
5
5
mm
Single slide maximum stroke
808.2
808.2
mm
Double slide maximum stroke
700.4
700.4
Single slide weight
15.24
15.24
Double slide weight
16.44
16.44
weblink
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성