KY26-802-A-L300-H-0-1-20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B1-Single-axis drive/PPU transplanting manipulator
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b1/ky26_asmtab.prj},{NB=KY26-802-A-L300-H-0-1-20},{CODE=KY26},{TYPE=sifumadaxing},{SM=SCM},{BM=luomuhejing},{BH=58-62HRC},{MBM=luhejing},{MBS=ranhe},{SPE=802},{SL=A},{SLPOOL='A','A','B','B'},{TL=300},{ACC=H},{ACCPOOL='H','H','P','P'},{CO=0},{COPOOL='0','0','1','01'},{LSM=1},{SMC=20},{SMCPOOL='20','20','2A','2A','2D','2D'},{BSS=8},{BSL=2},{TAL=370},{E=30},{E1=30},{NN=4},{F=240},{MSS=220},{MSD=155},{PPATH=ky26/assem/ky26_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KY26 - KY single-axis drive ??¨¨ no cover / aluminum cover ??¨¨ 26 series ??¨¨ standard type
Bill of material
KY26-802-A-L300-H-0-1-20
Code
KY26
Types of
Servo motor type
Slide material
SCM
Base material
Chrome molybdenum alloy
Base hardness
58-62HRC
Motor bearing material
Aluminum alloy
Motor bearing surface treatment
Black
specification
802
802
Slider
A (single slide)
B (double slide)
A (single slide)
B (double slide)
Track length
300
300
Accuracy level
H (precision grade)
P (high precision)
H (precision grade)
P (high precision)
Cover
0 (no cover)
01
0 (no cover)
01
Limit switch mounting track selection
1
2
3
1
2
3
Motor connection support
20
2A
2D
20
2A
2D
Shaft diameter
8
Lead
2
2
Workbench length L1
370
370
E
30
30
mm
E1
30
30
mm
n
4
4
mm
F
240
240
mm
Single slide maximum stroke
220
220
mm
Double slide maximum stroke
155
155
mm
Single slide weight
1.59
1.59
mm
Double slide weight
1.78
1.78
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성