??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
KXHAOR - KWL - Kreuzstück horizontal, asymmetrisch, oval-rund KXHAOR
Bill of material
KXHAOR5019564(L=170, H=50, B=195(A_200)-KWL
Artikel-/Bestellung
Item number
Product description
LOD Ziel
Level Of Detail
Height
50 mm
Width
mm
Diameter
mm
Insertion
40 mm
Installation length
170 mm
Length
100 mm
Surface
m2
Weight
kg
Package
5 Stk
PDF Info
PDF Info
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей