국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: MuA
생성됨: 28.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
KXHAOR5019564(L=170, H=50, B=195(A 200)-KWL
MuA
Heat recovery ventilation
Powered by
CAD모델 선택
{mua/kontrollierte_wohnraumlueftung/kxhaor_kwl.prj},{NB=KXHAOR5019564(L=170, H=50, B=195(A_200)-KWL},{SA810ID03=29788},{CNSORDERNO=29788},{SBEZ=KXHAOR5019564},{LODDEST=A},{LOD=200},{H=50},{B=195},{D=2x64},{D1=64.0},{LP=40},{L=170},{L1=100},{AI=0.139},{CNSMASSEXACT=0.73},{CNSQUANTITY=5},{INFO=PDF Info},{T=1.000},{SBEZALT=KXHAOR5019564},{CNSORDERNOALT=0442005001950064},{HIDE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
KXHAOR - KWL - Kreuzstück horizontal, asymmetrisch, oval-rund KXHAOR
Bill of material
KXHAOR5019564(L=170, H=50, B=195(A_200)-KWL
Artikel-/Bestellung
29788
29788
Item number
29788
29788
Product description
KXHAOR5019564
KXHAOR5019564
LOD Ziel
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
Level Of Detail
200
200
Height
50
mm
Width
195
195
mm
Diameter
2x64
2x64
mm
Insertion
40
mm
Installation length
170
mm
Length
100
mm
Surface
0.139
0.139
m2
Weight
0.73
0.73
kg
Package
5
Stk
PDF Info
PDF Info
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성