KWSC-B-D10.0-V3-X4.0-T3.0
Misumi
誘명꽣
와셔 / 칼라/심
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/26_washers_collars/kwsc.prj},{NB=KWSC-B-D10.0-V3-X4.0-T3.0},{SHP=B},{MAT=S45C},{ST=},{D=10.0},{V=3.0},{X=4.0},{T=3.0},{ALT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KWSC, KWSB, KWSM, KWSS - 금속 칼라 -열처리품 일반급/정밀급 L치수 지정타입/치수 자유지정타입-
BOM
KWSC-B-D10.0-V3-X4.0-T3.0
형번
KWSC-B-D10.0-V3-X4.0-T3.0
KWSC-B-D10.0-V3-X4.0-T3.0
형상
B
B
재질
S45C상당
SUS304상당
S45C상당
SUS304상당
표면처리
-
사삼산화철피막
무전해니켈도금
-
사삼산화철피막
무전해니켈도금
D 지정0.5mm단위/D21이상인 경우, 지정1mm단위
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
mm
V 지정0.5mm단위
mm
값 입력 V
V 지정0.5mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
X 지정0.1mm단위
mm
T지정 0.1mm단위
mm
값 입력 T
T지정 0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
A형상에 열처리
사용불가
사용불가
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성