KWNFS-45-M8-E
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KWNFS - Stainless Steel Wing Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kwnfs/kwnfs_e.prj},{NB=KWNFS-45-M8-E},{CN=KWNFS-45-M8-E},{D=45},{M=M8},{NDM=8},{KDM=6.647},{LF=15},{B=7},{H=24},{S=5.5},{D1=13},{MASS=39},{R1=2.000},{R2=1.500},{R3=67.500},{R4=5.000},{ANG=4.000},{CH=0.800},{DD=7.500},{XX1=16.180},{YY1=14.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
KWNFS-E - Stainless Steel Wing Knob
Bill of material
KWNFS-45-M8-E
Catalog Number
KWNFS-45-M8-E
KWNFS-45-M8-E
Diameter D
45
45
mm
Thread
M8
M8
Length Of Thread
15
15
mm
Width B
7
7
mm
Height H
24
24
mm
Height s
5.5
5.5
mm
Diameter d
13
13
mm
Mass
39
39
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성